The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL2005529011
  • Soklové lišty

Víko SL20055 černá SL2005529011

EAN
4012740893916
Balení
36 metrů

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Víko SL20055 černá

SL2005529011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
SL200551
SL200551
Recy30% Spodní díl SL20055
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál 2 dostupné produkty
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál 2 dostupné produkty
    • Vnitřní roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Vnější roh pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Koncový díl pro soklový kanál 1 dostupné produkty
    • Kryt spoje pro soklový kanál 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Přecho­dový/spo­jovací díl pro soklový kanál
    • Přídavná krabi­cová spojka pro soklový kanál
    • Vnitřní roh pro soklový kanál
    • Vnější roh pro soklový kanál
    • Koncový díl pro soklový kanál
    • Kryt spoje pro soklový kanál
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nástěnný kanál
    • Víko přístro­jové krabice pro soklový kanál
    • Krabice na spotře­biče pro soklový kanál
    • Instalační kanál
    • SL2005589011

      3D odbočka SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL20055819011

      Odbočovací roh SL20055/EK40040, černá

      0,00 €  / *
    • SL20055A9011

      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL20055AC9011

      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL2005549011

      Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL2005539011

      Vnější roh nastavitelný SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL2005569011

      Koncovka SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL2005579011

      Zákryt řezu SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • G6090SCHW

      Spodní přívod do soklové lišty

      0,00 €  / *
    • SL200559329011

      Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá

      0,00 €  / *
    • SL200559019011

      Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 55 mm, černá

      0,00 €  / *
    • SL20055931

      Přístrojová krabice pro dva přístroje 45x45 mm, na SL lištu výšky 55 mm

      0,00 €  / *
    • COL40110SET19016

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      20 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Kryt, dveře
    • Víko s měkkým okrajem
      Bez měkkého okraje
    Vyba­vení
    • S kober­covým lemem
      Ne
    • S ochrannou fólií
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-07-31
    PDF
    399,87 kB
    Hager REACH declaration SL2005529011
    PDF
    Hager RoHS report SL2005529011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL2005529011 | Hager

      Obrázek produktu SL2005529011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SL2005529011 | Hager

      Hager Product data sheet SL2005529011

      Víko SL20055 černá

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20055ACD6 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
      SL20055ACD6
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
    • 2
      SL20055ACD4 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
      SL20055ACD4
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
    • 3
      SL20055ACD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
      SL20055ACD5
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
    • 4
      SL20055ACD3 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
      SL20055ACD3
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
    • 5
      SL20115AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá
      SL20115AC9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.