SL20055AC9011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systémy pro uklá­dání vedení
            • Systém soklových lišt
            • Soklové lišty
            • SL20055AC9011
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá

            Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá

            SL20055AC9011

            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            SL20055AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá
            • Systémy pro uklá­dání vedení

            Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 černá SL20055AC9011

            EAN
            4012740836531
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Nezbytné příslušenství

            Previous
            Previous
            SL200559019011
            SL200559019011
            Přístrojová krabice s krytem pro přístroje, na SL lištu výšky 55 mm, černá
            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Dokončete svůj systém

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              22 mm
            • Šířka
              20 mm
            • Délka
              90 mm
            Konfigu­race
            • Překrývání
              Ano
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
            • Barva
              Grafi­tově černá
            • Kód RAL
              9011
            • Souvi­se­jící produk­tové řady
              SL Stan­dard 20x55

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano
            Neobsahuje halogeny Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
            PDF
            400,71 kB
            REACH declaration SL20055AC9011 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration SL20055AC9011 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek SL20055AC9011 | Hager

              Obrázek produktu SL20055AC9011

            • licence produktu

              Obrázek Product_Licence_NF004_1073_SL | Hager

              Product_Licence_NF004_1073_SL

              licence produktu International 2021-02-12

              PDF
              1,48 MB
              Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

              Product_Licence_NF004_1078_SL

              licence produktu International 2021-02-12

              PDF
              1,08 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2017-01-13

              PDF
              21,73 kB
              Obrázek Deklaracja zgodności UE | Hager

              Deklaracja zgodności UE

              tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

              PDF
              407,24 kB
              Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

              EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

              Prohlášení o shodě International 2019-08-23

              PDF
              48,54 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              SL200559329011 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá
              SL200559329011
              Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, černá
            • 2
              SL200559329016 -
              SL200559329016
              tehalit.SL Pokrywa nośnika urządzeń 20x55 2*45x45 biały
            • 3
              SL20055932D1 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dekor ALU
              SL20055932D1
              Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, dekor ALU
            • 4
              SL20055932D2 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
              SL20055932D2
              Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, buk
            • 5
              SL20055932D3 - Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor
              SL20055932D3
              Kryt přístrojové krabice pro SL lištu výšky 55 mm, javor

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.