SL2005549011 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém soklových lišt
  • Soklové lišty
  • SL2005549011
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá

Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá

SL2005549011

SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
SL2005549011 - Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Vnitřní roh nastavitelný SL20055 černá SL2005549011

EAN
4012740894104
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Příslu­šen­ství
  • Typ příslu­šen­ství
    Tvarový díl krytu
Nasta­vení
  • Úhlový rozsah
    83 - 135
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    20 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící produk­tové řady
    SL Stan­dard 20x55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
PDF
400,71 kB
REACH declaration SL2005549011 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration SL2005549011 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek SL2005549011 | Hager

    Obrázek produktu SL2005549011

  • licence produktu

    Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

    Product_Licence_NF004_1078_SL

    licence produktu International 2021-02-12

    PDF
    1,08 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2017-01-13

    PDF
    21,73 kB
    Obrázek Deklaracja zgodności UE | Hager

    Deklaracja zgodności UE

    tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…

    PDF
    407,24 kB
    Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    48,54 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SL20055219011 - Víko SL20055 těsnící hrana černá
    SL20055219011
    Víko SL20055 těsnící hrana černá
  • 2
    SL20055219016 - Poklopac soft lip, SL 20x55 mm, prometna bijela
    SL20055219016
    tehalit.SL Pokrywa z miękką uszczelką 20x55 biały
  • 3
    SL20055229016 - Poklopac sa ivicom za tepih, SL 20x55 mm, prometna bijela
    SL20055229016
    tehalit.SL Pokrywa dywanowa 20x55 biały
  • 4
    SL2005529011 - Víko SL20055 černá
    SL2005529011
    Víko SL20055 černá
  • 5
    SL2005529016 - Poklopac, SL 20x55 mm, prometna bijela
    SL2005529016
    Lock sockellist SL 20x55mm, 2 m, PVC, Vit

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.