The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Systém soklových lišt
    • Soklové lišty
    • SL2005579011
    EAN
    4012740894265
    Balení
    1 ks
    • Soklové lišty

    Zákryt řezu SL20055 černá SL2005579011

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zákryt řezu SL20055 černá

    SL2005579011

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • SL2005529011

      Víko SL20055 černá

      0,00 €  / *
    • SL20055219011

      Víko SL20055 těsnící hrana černá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Konfigu­race
    • Překrývání
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      20 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Bezhalogenový PC-ABS
    • Barva
      Grafi­tově černá
    • Kód RAL
      9011
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP40
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    • Souvi­se­jící produk­tové řady
      SL Stan­dard 20x55

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-03-05
    PDF
    383,81 kB
    Hager REACH declaration SL2005579011
    PDF
    Hager RoHS report SL2005579011
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL2005579011 | Hager

      Obrázek produktu SL2005579011

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SL2005579011 | Hager

      Hager Product data sheet SL2005579011

      Zákryt řezu SL20055 černá

      PDF
    • Product licence

      Obrázek Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Product licence International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2017-01-13

      PDF
      21,73 kB
      Obrázek EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2019-08-23

      PDF
      48,54 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL20055ACD6 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
      SL20055ACD6
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor sucupira
    • 2
      SL20055ACD4 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
      SL20055ACD4
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor třešeň
    • 3
      SL20055ACD5 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
      SL20055ACD5
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor dub
    • 4
      SL20055ACD3 - Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
      SL20055ACD3
      Zákryt lišty k přístrojové krabici 60mm, SL 20055 dekor javor
    • 5
      SL20115AC9011 - Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá
      SL20115AC9011
      Zákryt lišty k přístrojové krabici SL 200115 černá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.