The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
    • MM504N
    EAN
    3250614435171
    Balení
    1 ks
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství

    Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A MM504N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A

    MM504N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (13)
    • Vypínací spoušť 1 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 3 dostupné produkty
    • Připo­jení kabe­lové svorky 1 dostupné produkty
    • Nouzové zasta­vení, kompletní 2 dostupné produkty
    • Prázdná skříň spouště 1 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vypínací spoušť
    • Modulární fázová přípojnice
    • Připo­jení kabe­lové svorky
    • Nouzové zasta­vení, kompletní
    • Prázdná skříň spouště
    • Podpě­ťová cívka
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • MZ523N

      Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC

      0,00 €  / *
    • KD304M

      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

      0,00 €  / *
    • KD303M

      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů

      0,00 €  / *
    • KD302M

      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

      0,00 €  / *
    • KF30M

      Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů

      0,00 €  / *
    • MZ530N

      STOP tlačítko motor spouštěče

      0,00 €  / *
    • MZ531N

      STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

      0,00 €  / *
    • MZ521N

      Kompaktní skříňka motor. spouštěče IP55

      0,00 €  / *
    • MZ529N

      Podpěťová spoušť motor. spouštěče 400V

      0,00 €  / *
    • MZ528N

      Podpěťová spoušť motor. spouštěče 230V

      0,00 €  / *
    • MZ527N

      Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3, 5A

      0,00 €  / *
    • MZ520N

      Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3, 5A

      0,00 €  / *
    • MZ522N

      Pomocný kontakt rychloupev. 1 spín., 1A

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      0,63 A
    Rozměry
    • Výška
      140 mm
    • Šířka
      45 mm
    • Hloubka
      75 mm
    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Krátká otočná rukojeť
    • Počet pólů
      3
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení řídi­cího a pomocného kontaktu
      Šrou­bová svorka
    Vyba­vení
    • S možností utěs­nění
      Ne
    • S pomocným kontaktem
      Ne
    • S tepelnou ochranou
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration MM504N
    PDF
    Hager RoHS report MM504N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MM504N | Hager

      Obrázek produktu MM504N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet MM504N | Hager

      Hager Product data sheet MM504N

      Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A

      PDF
    • Manual

      Obrázek Manual en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2023-11-07 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2023-11-07

      PDF
      442,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MM508N - Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A
      MM508N
      Motorový spouštěč 3-pól., 2, 5-4, 0 A
    • 2
      MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
      MZ527N
      Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3, 5A
    • 3
      MM525N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 50-58 A
      MM525N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 50-58 A
    • 4
      KD304M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
      KD304M
      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
    • 5
      MZ531N - STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné
      MZ531N
      STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.