The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
catalog.pagelevel.alt_image.img
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.first
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
    • MZ531N
    catalog.pageproduct.product.info.ean
    3250614565182
    catalog.pageproduct.product.info.packqty
    1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství

    STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné MZ531N

    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

    MZ531N

    • catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • catalog.pageproduct.title_documents.h2
    • catalog.pagelevel.related_heading_range.link

    catalog.pageproduct.tab_additional_title.link

    Rozměry
    • Šířka
      75 mm
    • Výška
      100 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP66
    Elek­trický proud
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC1
      6 A
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NC
      1
    • Počet kontaktů NO
      1
    Funkce
    • Prove­dení jako zařízení pro nouzové vypnutí
      catalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      10 000
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration MZ531N
    PDF
    RoHS report MZ531N
    PDF

    catalog.pageproduct.title_asset.h2

    • catalog.pagelevel.alt_image.img

      catalog.pageproduct.title_product_image.div MZ531N

    • GeneratedProductDatasheet

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ531N

      STOP tlačítko motor spouštěče uzamykatelné

      PDF
    • ProductMaintenanceManual

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • ProductECDeclaration

      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2021-12-15

      PDF
      118,09 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-01

      PDF
      433,97 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Declaration Of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      catalog.pagelevel.alt_image.img

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    catalog.pageproduct.showmore_documents.button

    catalog.pagelevel.other_product_list.div

      5
    • 1
      MM509N - Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A
      MM509N
      Motorový spouštěč 3-pól., 4, 0-6, 3 A
    • 2
      MM526N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A
      MM526N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A
    • 3
      MM524N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A
      MM524N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A
    • 4
      MM520N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
      MM520N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
    • 5
      MM503N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A
      MM503N
      Motorový spouštěč 3-pól., 0, 25-0, 4 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.