The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
    • KD302M
    EAN
    3250613740429
    Balení
    10 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů KD302M

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

    KD302M

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      63 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Rozměry
    • Délka
      88 mm
    Napětí
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 500 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      10 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Fázová přípojnice s vidlicí
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      5

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KD302M
    PDF
    RoHS report KD302M
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek KD302M | Hager

      Obrázek produktu KD302M

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu KD302M | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu KD302M

      Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MM520N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
      MM520N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
    • 2
      MM522N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 25-32 A
      MM522N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 25-32 A
    • 3
      MM523N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 32-40 A
      MM523N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 32-40 A
    • 4
      MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
      MZ527N
      Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3, 5A
    • 5
      MM526N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A
      MM526N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.