MZ527N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
    Bezšroubový systém quickconnect
    Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
    Vice
    • Řešení
    • Řešení dle zaměření
      • Distribuce energie
      • Systémy pro ukládání vedení
      • Spínací a regulační systémy
      • Domovní elektroinstalační přístroje
      • Automatizace budov
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle budov
      • Rodinné domy
      • Bytové domy
      • Kanceláře
      • Hotely
      • Komerční prostory
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Řešení dle činnosti
      • Elektrikář
      • Architekt
      • Výrobce rozvaděčů
      • Systémový integrátor
      • Koncový zákazník
      • Zobrazit vše
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Bezšroubový svět quickconnect
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Reference
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Spolehlivost a bezpečnost
      Bezšroubový systém quickconnect
      Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Online nástroje
    Konfigurátor vypínačů berker
    Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
    Vice
    • Online nástroje
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
      Konfigurátor vypínačů berker
      Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Inspirace a vzdělávání
    Kalendář akcí
    Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
    Vice
    • Inspirace a vzdělávání
    • Ke stažení
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Download centrum
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Kalendář akcí
      Kalendář akcí
      Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Technická podpora
    Nejčastější dotazy
    Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
    Vice
    • Technická podpora
    • FAQ - obecné
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Videa
      Nejčastější dotazy
      Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
      Vice
    • Zobrazit vše
  • O nás
    Newsletter
    Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
    Vice
    • O nás
    • Náš tým
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Kontaktní formulář
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Udržitelnost
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Registrace k newsletteru
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Prodejní místa
      Newsletter
      Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
      Vice
    • Zobrazit vše
  • Podívejte se na všechny kategorie
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
  • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
  • MZ527N
MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A

Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A

MZ527N

MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
MZ527N - Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Signální kontakt motor.spouštěče 1S, 2 /3,5A MZ527N

EAN
3250614565120
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 A
  • Jmenovitý proud 230 V AC15
    3,50 A
Konek­tivita
  • Typ připo­jení
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Adaptér na lištu DIN
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0,50
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    2S
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    2.5 mm²
  • Průřez plného vodiče
    2.5 mm²
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
Frek­vence
  • Frek­vence
    40 - 60 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - 80 °C
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    10 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    5 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,20 W
Rozměry
  • Šířka
    9 mm
  • Hloubka
    68 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů INV
    0
  • Počet kontaktů NC
    0
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration MZ527N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ527N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek MZ527N | Hager

    Obrázek produktu MZ527N

  • Manuál

    Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manuál en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MZ520N - Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A
    MZ520N
    Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3, 5A
  • 2
    MM501N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A
    MM501N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 1-0, 16 A
  • 3
    MM502N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A
    MM502N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 16-0, 25 A
  • 4
    MM503N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A
    MM503N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 25-0, 4 A
  • 5
    MM504N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A
    MM504N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 4-0, 63 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.