The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
    • MZ523N
    EAN
    3250614565137
    Balení
    1 ks
    • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství

    Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC MZ523N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC

    MZ523N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Výkon
    • Spotřeba při ovlá­dání
      5 VA
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 55 °C
    Napětí
    • Ovlá­dací napětí AC
      230 - 230 V
    • Ovlá­dací napětí DC
      0 - 0 V
    • Jmenovité izolační napětí
      6 000 V
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Provozní napětí při trvalém provozu
      0 - 0 V
    Rozměry
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      68 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration MZ523N
    PDF
    Hager RoHS report MZ523N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek MZ523N | Hager

      Obrázek produktu MZ523N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu MZ523N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu MZ523N

      Pracovní spoušť motorového spouštěč 230V AC

      PDF
    • Manuál

      Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

      Manuál en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

      Declaration Of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

      PDF
      426,64 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      267,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      MM509N - Motorový spouštěč 3-pól., 4,0-6,3 A
      MM509N
      Motorový spouštěč 3-pól., 4, 0-6, 3 A
    • 2
      MM526N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A
      MM526N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 55-63 A
    • 3
      MM524N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A
      MM524N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 40-50 A
    • 4
      MM520N - Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
      MM520N
      Motorový spouštěč 3-pól velikost 2, 10-16 A
    • 5
      MM503N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A
      MM503N
      Motorový spouštěč 3-pól., 0, 25-0, 4 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.