MZ520N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Prou­dová relé a moto­rové spouš­těče
  • Moto­rové spouš­těče a příslu­šen­ství
  • MZ520N
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

2
1
MZ520N - Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A
MZ520N
Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A
2
MM508N - Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A
MM508N
Motorový spouštěč 3-pól., 2,5-4,0 A

Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A

MZ520N

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pomocný kontakt motor. spouštěče 1S+1R, 2/3,5A MZ520N

EAN
3250614565106
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 A
  • Jmenovitý proud 230 V AC15
    3,50 A
Konek­tivita
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Šrou­bová svorka
  • Druh montáže
    Adaptér na lištu DIN
Kapa­cita
  • Počet modulů
    0,50
Připo­jení
  • Typ kontaktu
    1R + 1P
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    2.5 mm²
  • Průřez plného vodiče
    2.5 mm²
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    690 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
Frek­vence
  • Frek­vence
    40 - 60 Hz
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -25 - 55 °C
  • Teplota skla­du/trans­portu
    -25 - 80 °C
Trvan­livost
  • Mechanická životnost v cyklech
    100 000
  • Elek­trická životnost v počtu cyklů
    50 000
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,04 W
Rozměry
  • Šířka
    9 mm
  • Hloubka
    68 mm
Vyba­vení
  • Počet kontaktů INV
    0
  • Počet kontaktů NC
    1
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

PEP International 2020-09-10
PDF
309,66 kB
REACH declaration MZ520N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration MZ520N (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek MZ520N | Hager

    Obrázek produktu MZ520N

  • Manuál

    Obrázek Manuál en-GB 2025-04-10 | Hager

    Manuál en-GB 2025-04-10

    PDF
    4,12 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration Of Conformity | Hager

    Declaration Of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    426,64 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2023-11-07

    PDF
    442,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    MM501N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,1-0,16 A
    MM501N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 1-0, 16 A
  • 2
    MM502N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,16-0,25 A
    MM502N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 16-0, 25 A
  • 3
    MM503N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,25-0,4 A
    MM503N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 25-0, 4 A
  • 4
    MM504N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,4-0,63 A
    MM504N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 4-0, 63 A
  • 5
    MM505N - Motorový spouštěč 3-pól., 0,6-1,0 A
    MM505N
    Motorový spouštěč 3-pól., 0, 6-1, 0 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.