• Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LSN531
    EAN
    3250614120138
    Balení
    12 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    LSN531

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    LSN531

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Válcová pojistka 10 dostupné produkty
    • Modulární fázová přípojnice 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Válcová pojistka
    • Modulární fázová přípojnice
    • LF332G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gG, 400V AC

      0,00 €  / *
    • LF325G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 25A gG, 400V AC

      0,00 €  / *
    • LF316G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF312G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF310G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 10A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF308G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF306G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF304G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF302G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • LF301G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC

      0,00 €  / *
    • KB163P

      Hřebenová přípojnice jazýčková 1P, 10mm2/13mod, hnědá

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      76,50 mm
    • Šířka
      17,50 mm
    • Hloubka
      76,90 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
      0,2 A, 1 A, 2 A, 4 A, 6 A, 8 A, 10 A, 12 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Pouze pro interní použití
    • Počet polovičních modulů 17,5 mm
      2
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 70 °C
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      2,20 - 2,20 Nm
    • Montáž
      Lišta DIN
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      3,40 W
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      1 000 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      6 000 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC/DC
    • Kategorie přepětí podle IEC 60947-1
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2X
    Připo­jení
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      1 - 16 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      1 - 16 mm²
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      10 x 38
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LSN531
    PDF
    RoHS report LSN531
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LSN531 | Hager

      Obrázek produktu LSN531

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LSN531 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LSN531

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-08

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      258,64 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF332PV - Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC
      LF332PV
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC
    • 2
      LF599G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC
      LF599G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 125A gG, 500V AC
    • 3
      LF420G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
      LF420G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
    • 4
      LF304PV - Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC
      LF304PV
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC
    • 5
      LF404G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC
      LF404G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.