The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF404G
    EAN
    3250614062483
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC LF404G

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC

    LF404G

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    • Velikost pojistky
      14 x 51
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    • Jmenovitá vypínací schopnost I1 při 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      80 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité napětí
      690 - 690 V
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration LF404G
    PDF
    Hager RoHS report LF404G
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF404G | Hager

      Obrázek produktu LF404G

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF404G | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF404G

      Pojistka válcová, velikost 14x51, 4A gG, 690V AC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF304PV - Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC
      LF304PV
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC
    • 2
      LF516G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A gG, 690V AC
      LF516G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 16A gG, 690V AC
    • 3
      LF525G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A gG, 690V AC
      LF525G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 25A gG, 690V AC
    • 4
      LF563G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A gG, 690V AC
      LF563G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 63A gG, 690V AC
    • 5
      L501PV - Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC
      L501PV
      Odpojovač válcových pojistek velikosti 10x38, 1-pól. do 32A/1000V DC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.