• Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF304PV
    EAN
    3250614061523
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC LF304PV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC

    LF304PV

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gPV
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      4 A
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      1,84 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      30 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Jmenovité napětí
      1 000 - 1 000 V
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    RoHS report LF304PV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF304PV | Hager

      Obrázek produktu LF304PV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF304PV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF304PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A gPV 1000V DC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF312G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
      LF312G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 12A gG, 500V AC
    • 2
      LF316G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
      LF316G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A gG, 500V AC
    • 3
      LF420G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
      LF420G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 20A gG, 690V AC
    • 4
      LF306G - Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
      LF306G
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 6A gG, 500V AC
    • 5
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.