The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF332PV
    EAN
    3250614061639
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC LF332PV

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC

    LF332PV

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gPV
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      32 A
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,40 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      30 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      DC
    • Jmenovité napětí
      600 - 600 V
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF332PV
    PDF
    RoHS report LF332PV
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF332PV | Hager

      Obrázek produktu LF332PV

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF332PV | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF332PV

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 32A gPV 600V DC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2022-03-09

      PDF
      916,99 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      264,03 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      273,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LR703 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A
      LR703
      Odpojovač válcových pojistek velikosti 22x58, 3-pól. do 125A
    • 2
      SB432PV - Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC
      SB432PV
      Otočný DC vypínač 4P, In=32 A, 1000 V DC
    • 3
      LR612 - Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A
      LR612
      Odpojovač válcových pojistek velikosti 14x51, 1+N do 50A
    • 4
      LF445G - Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A gG, 500V AC
      LF445G
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 45A gG, 500V AC
    • 5
      LF540G - Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC
      LF540G
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 40A gG, 690V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.