The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
  • LF302G
  • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC LF302G

EAN
3250614062377
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

LF302G

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Charak­te­ris­tika pojistek
    gG
  • Velikost pojistky
    10.3 x 38
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    2 A
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    0,60 W
Hlavní elek­trické atri­buty
  • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
    120 kA
Napětí
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
  • Jmenovité napětí
    500 - 500 V
Archi­tek­tura
  • Vypínací charak­te­ris­tika
    C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2026-02-02
PDF
762,67 kB
Hager REACH declaration LF302G
PDF
Hager RoHS report LF302G
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LF302G | Hager

    Obrázek produktu LF302G

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LF302G | Hager

    Hager Product data sheet LF302G

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A gG, 500V AC

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LF406M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC
    LF406M
    Pojistka válcová, velikost 14x51, 6A aM, 690V AC
  • 2
    LF302M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
    LF302M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 2A aM, 500V AC
  • 3
    LF316M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
    LF316M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 16A aM, 500V AC
  • 4
    LF532M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC
    LF532M
    Pojistka válcová, velikost 22x58, 32A aM, 690V AC
  • 5
    LF304M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC
    LF304M
    Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.