The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Pojist­kové systémy
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače
    • LF301G
    EAN
    3250614062360
    Balení
    10 ks
    • Válcové pojistky, pojist­kové vložky a odpínače

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC LF301G

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC

    LF301G

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Pojistka
    • Charak­te­ris­tika pojistek
      gG
    • Velikost pojistky
      10.3 x 38
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 A
    • Jmenovitá vypínací schopnost I1 při 500 V AC IEC 60269-2
      120 kA
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      2,77 W
    Hlavní elek­trické atri­buty
    • Jmenovitá zkra­tová vypínací schopnost Icn AC podle IEC 60898-1
      120 kA
    Napětí
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité napětí
      500 - 500 V
    Archi­tek­tura
    • Vypínací charak­te­ris­tika
      C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Cylindrical fuse-links for industrial applications 10x38mm gG 2A 500V AC 120kA (English)
    PDF
    762,67 kB
    REACH declaration LF301G
    PDF
    Hager RoHS report LF301G
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek LF301G | Hager

      Obrázek produktu LF301G

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu LF301G | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu LF301G

      Pojistka válcová, velikost 10x38, 1A gG, 500V AC

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      374,86 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      291,82 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LF304M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC
      LF304M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 4A aM, 500V AC
    • 2
      LF580M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
      LF580M
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 80A aM, 500V AC
    • 3
      LF425M - Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC
      LF425M
      Pojistka válcová, velikost 14x51, 25A aM, 690V AC
    • 4
      LF590M - Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC
      LF590M
      Pojistka válcová, velikost 22x58, 100A aM, 500V AC
    • 5
      LF308M - Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC
      LF308M
      Pojistka válcová, velikost 10x38, 8A aM, 500V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.