The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • LE33K-3
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem LE33K-3

EAN
3250614132094
Balení
6 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

LE33K-3

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Objímka adap­téru systému D 3 dostupné produkty
  • Pojist­ková vložka systému D 3 dostupné produkty
  • Šrou­bovací uzávěr systému D 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Objímka adap­téru systému D
  • Pojist­ková vložka systému D
  • Šrou­bovací uzávěr systému D
  • LE33P35

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý

    0,00 €  / *
  • LE33P50

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý

    0,00 €  / *
  • LE33P63

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný

    0,00 €  / *
  • LE3335

    Pojistková vložka DIII E33 35A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE3350

    Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE3363

    Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE33SK

    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

    0,00 €  / *
  • LE33SI

    Pojistková hlavice DIII / E33, plastová

    0,00 €  / *
  • LE33SIP

    Pojistková hlavice DIII / E33, plastová plombovatelná

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    35 A, 40 A, 50 A, 63 A
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    65 mm
  • Šířka
    80 mm
  • Délka
    148 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE33K-3
PDF
Hager RoHS report LE33K-3
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33K-3 | Hager

    Obrázek produktu LE33K-3

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE33K-3 | Hager

    Hager Product data sheet LE33K-3

    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
  • 2
    L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
    L17B
    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
  • 3
    L14D - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    L14D
    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
  • 4
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 5
    L630A - Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm
    L630A
    Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.