The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • L630A
  • Distri­buce energie
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm L630A

EAN
3250610740965
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

L630A

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    160 mm
  • Šířka
    144 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    20 - 30 mm
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    8 W
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration L630A
PDF
Hager RoHS report L630A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek L630A | Hager

    Obrázek produktu L630A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list L630A | Hager

    Hager Produktový list L630A

    Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Gebrauchsanleitung L630A | Hager

    Gebrauchsanleitung L630A

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
    Obrázek Instalační příručka en-GB, de-DE 2011-01-21 | Hager

    Instalační příručka en-GB, de-DE 2011-01-21

    PDF
    674,61 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2023-12-11

    PDF
    595,26 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE063SH - Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
    LE063SH
    Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
  • 2
    LE7XSH - Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
    LE7XSH
    Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
  • 3
    LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    LE27SK
    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
  • 4
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
  • 5
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.