The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • LD01-02AD-3
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Kryt pojistkového spodku D01, 3pólový, šedý LD01-02AD-3

EAN
3250614131561
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt pojistkového spodku D01, 3pólový, šedý

LD01-02AD-3

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D01
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E14
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LD01-02AD-3
PDF
Hager RoHS report LD01-02AD-3
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LD01-02AD-3 | Hager

    Obrázek produktu LD01-02AD-3

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LD01-02AD-3 | Hager

    Hager Produktový list LD01-02AD-3

    Kryt pojistkového spodku D01, 3pólový, šedý

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE063SH - Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
    LE063SH
    Pojistkový držák pro L063M / L066M (náhradní díl)
  • 2
    LE7XSH - Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
    LE7XSH
    Pojistkový držák pro L7xM (náhradní díl)
  • 3
    LE27SK - Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
    LE27SK
    Pojistková hlavice DII E27, keramická s průzorem
  • 4
    LD01K16-1AS - Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
    LD01K16-1AS
    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem
  • 5
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.