The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové spodky D/D0
  • LD01K16-1AS
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem LD01K16-1AS

EAN
3250614131479
Balení
20 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem

LD01K16-1AS

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Objímka adap­téru systému D0 4 dostupné produkty
  • Pojistka systému D0 5 dostupné produkty
  • Šrou­bovací uzávěr systému D0 2 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Objímka adap­téru systému D0
  • Pojistka systému D0
  • Šrou­bovací uzávěr systému D0
  • LE14P02

    Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová

    0,00 €  / *
  • LE14P04

    Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá

    0,00 €  / *
  • LE14P06

    Vymezovací vložka D01 E14 6A, zelená

    0,00 €  / *
  • LE14P10

    Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená

    0,00 €  / *
  • LE1402

    Pojistková vložka D01 E14 2A 400V gG

    0,00 €  / *
  • LE1404

    Pojistková vložka D01 E14 4A 400V gG

    0,00 €  / *
  • LE1406

    Pojistková vložka D01 E14 6A 400V gG

    0,00 €  / *
  • LE1410

    Pojistková vložka D01 E14 10A 400V gG

    0,00 €  / *
  • LE1416

    Pojistková vložka D01 E14 16A 400V gG

    0,00 €  / *
  • LE14SK

    Pojistková hlavice D01 E14, keramická

    0,00 €  / *
  • LE14SI

    Pojistková hlavice D01 E14, plastová

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    16 A
  • Jmenovitý proud pro pojist­kové vložky
    2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    1
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Připo­jení
  • Typ vstupního konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka držáku
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    3 W
Pojistka
  • Velikost pojistky
    D01
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Rozměry
  • Výška
    65 mm
  • Šířka
    27 mm
  • Délka
    70 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LD01K16-1AS
PDF
Hager RoHS report LD01K16-1AS
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LD01K16-1AS | Hager

    Obrázek produktu LD01K16-1AS

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LD01K16-1AS | Hager

    Hager Product data sheet LD01K16-1AS

    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 4 mm², s krytem

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE27K-3 - Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE27K-3
    Pojistkový spodek DII (E27) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 2
    L17B - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
    L17B
    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s plombovatelným krytem
  • 3
    L14D - Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
    L14D
    Pojistkový spodek DII (E27) 1pól., se šroubem M5, s krytem
  • 4
    LE33K-3 - Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
    LE33K-3
    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem
  • 5
    L630A - Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm
    L630A
    Spojovací modul, 70-300mm², kulatý, Al+Cu, pro přípojnicový systém 60mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.