The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE33SK
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Pojistková hlavice DIII / E33, keramická LE33SK

EAN
3250614124488
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

LE33SK

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Pojist­ková vložka systému D 2 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Pojist­ková vložka systému D
  • LE3350

    Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE3363

    Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • LE33P35

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý

    0,00 €  / *
  • LE33P50

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý

    0,00 €  / *
  • LE33P63

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný

    0,00 €  / *
  • LE3350

    Pojistková vložka DIII E33 50A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE3363

    Pojistková vložka DIII E33 63A 500V gG

    0,00 €  / *
  • LE33K-3

    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Mate­riál
  • Mate­riál
    Kera­mika
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E33

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE33SK
PDF
Hager RoHS report LE33SK
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33SK | Hager

    Obrázek produktu LE33SK

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE33SK | Hager

    Hager Product data sheet LE33SK

    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 2
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 3
    LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
    LE1832
    Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
  • 4
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 5
    LE18P50 - Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá
    LE18P50
    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.