The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE33P35
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý LE33P35

EAN
3250614124563
Balení
25 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý

LE33P35

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací uzávěr systému D 1 dostupné produkty
  • Pojist­kový šrou­bovací klíč 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací uzávěr systému D
  • Pojist­kový šrou­bovací klíč
  • LE33SK

    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická

    0,00 €  / *
  • LE2733S

    Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • LE33K-3

    Pojistkový spodek DIII (E33) 3pól., se svorkou 10 mm², s krytem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DIII
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E33
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    35 A
Rozměry
  • Výška
    10 mm
  • Šířka
    25 mm
  • Délka
    29 mm
Mate­riál
  • Barva
    Černá

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Gauge ring DIII E33 63A | Push-in gauge screw DIII E33 500V ceramic 63A according DIN 49516 | (english)
PDF
251,58 kB
Hager REACH declaration LE33P35
PDF
Hager RoHS report LE33P35
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE33P35 | Hager

    Obrázek produktu LE33P35

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE33P35 | Hager

    Hager Produktový list LE33P35

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
    LE1832
    Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
  • 5
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.