The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE2733S
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII LE2733S

EAN
3250614124594
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

LE2733S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LE27P02

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 2A, ružový

    0,00 €  / *
  • LE27P04

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 4A, hnědý

    0,00 €  / *
  • LE27P06

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 6A, zelený

    0,00 €  / *
  • LE27P10

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 10A, červený

    0,00 €  / *
  • LE27P16

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 16A, šedý

    0,00 €  / *
  • LE27P20

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 20A, modrý

    0,00 €  / *
  • LE27P25

    Vymezovací dotek šroubový DII E27 25A, žlutý

    0,00 €  / *
  • LE33P35

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 35A, černý

    0,00 €  / *
  • LE33P50

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, bílý

    0,00 €  / *
  • LE33P63

    Vymezovací dotek šroubový DIII E33 50A, měděný

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    DII - DIII
Rozměry
  • Výška
    30 mm
  • Šířka
    30 mm
  • Délka
    114 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE2733S
PDF
Hager RoHS report LE2733S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE2733S | Hager

    Obrázek produktu LE2733S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE2733S | Hager

    Hager Product data sheet LE2733S

    Nástroj pro montáž vymezovacích doteků DII/DIII

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 5
    LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    LE1835
    Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.