The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE18P04
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá LE18P04

EAN
3250614124204
Balení
50 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá

LE18P04

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Šrou­bovací adaptér systému D0 1 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Šrou­bovací adaptér systému D0
  • LE1418S

    Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • LD043

    Pojistkový spodek D01 (E14) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-1SS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-3SS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 25 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD046

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • L063L

    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 35 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 27 mm

    0,00 €  / *
  • L063L1

    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

    0,00 €  / *
  • LD02K63-1KS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 1pól., se šroubem M5, s krytem

    0,00 €  / *
  • LD02K63-3KS

    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se šroubem M5, s krytem

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D02
Připo­jení
  • Typ patice svítidla
    E18
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    4 A
Rozměry
  • Výška
    17 mm
  • Šířka
    17 mm
  • Délka
    10,50 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE18P04
PDF
Hager RoHS report LE18P04
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE18P04 | Hager

    Obrázek produktu LE18P04

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LE18P04 | Hager

    Hager Produktový list LE18P04

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1832 - Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
    LE1832
    Pojistková vložka D02 E18 32A 400V gG s indikátor
  • 5
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.