The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Pojist­kové vložky D/D0 a příslu­šen­ství
  • LE1418S
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01 LE1418S

EAN
3250614124297
Balení
10 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

LE1418S

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 15 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LE14P02

    Vymezovací vložka D01 E14 2A, růžová

    0,00 €  / *
  • LE14P04

    Vymezovací vložka D01 E14 4A, hnědá

    0,00 €  / *
  • LE14P06

    Vymezovací vložka D01 E14 6A, zelená

    0,00 €  / *
  • LE14P10

    Vymezovací vložka D01 E14 10A, červená

    0,00 €  / *
  • LE18P04

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 4A, hnědá

    0,00 €  / *
  • LE18P06

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 6A, zelená

    0,00 €  / *
  • LE18P10

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 10A, červená

    0,00 €  / *
  • LE18P16

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 16A, šedá

    0,00 €  / *
  • LE18P20

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 20A, modrá

    0,00 €  / *
  • LE18P25

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 25A, žlutá

    0,00 €  / *
  • LE18P35

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 35A, černá

    0,00 €  / *
  • LE18P50

    Vymezovací vložka pro pojistky D02 E18 50A, bílá

    0,00 €  / *
  • LD042

    Pojistkový spodek D01 (E14) 1pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • LD047

    Pojistkový spodek D02 (E18) 3pól., se svorkou 35 mm², s krytem

    0,00 €  / *
  • L063L1

    Svislý pojistkový sokl D02 3 x 63 A, na přípojnice s roztečí 60 mm, šířka 36 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Pojistka
  • Velikost pojistky
    D01 - D02
Rozměry
  • Výška
    42 mm
  • Šířka
    17,50 mm
  • Délka
    103 mm
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration LE1418S
PDF
Hager RoHS report LE1418S
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LE1418S | Hager

    Obrázek produktu LE1418S

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet LE1418S | Hager

    Hager Product data sheet LE1418S

    Nástroj pro montáž vymezovacích vložek D02/D01

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-09-17

    PDF
    227,25 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-10-02

    PDF
    323,85 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LE33SK - Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
    LE33SK
    Pojistková hlavice DIII / E33, keramická
  • 2
    LE1825 - Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
    LE1825
    Pojistková vložka D02 E18 25A 400V gG
  • 3
    LE1850 - Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
    LE1850
    Pojistková vložka D02 E18 50A 400V gG
  • 4
    LE1820 - Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
    LE1820
    Pojistková vložka D02 E18 20A 400V gG
  • 5
    LE1835 - Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor
    LE1835
    Pojistková vložka D02 E18 35A 400V gG s indikátor

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.