Výkon. jistič (x160), 25 kA, 4-pól., In=80 A HHA081H
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Přídavný bloky pro MCCB typ A-HI 2 dostupné produkty -
Kryt svorek 4 dostupné produkty -
Funkce připojení 4 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN80 A
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V AC (IEC 60947-2)25 kA
-
Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Icu při 240 V AC (IEC 60947-2)35 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 230 V AC podle IEC 60947-225 kA
-
Jmenovitá provozní vypínací schopnost lcs pod 400 V AC podle IEC 60947-220 kA
Architektura
-
Počet pólů4
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Napětí
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
-
Jmenovité izolační napětí690 V
-
Provozní napětí AC220 - 415 V
Funkce
-
Vypínací spoušťTM A/F
Výkon
-
Ztrátový výkon na vstupu IN32,10 W
Trvanlivost
-
Elektrická životnost v počtu cyklů10 000
-
Mechanická životnost v cyklech20 000
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče4 - 70 mm²
-
Průřez plného vodiče4 - 95 mm²
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment6 - 6 Nm
-
Montážní/připojovací polohaPřední strana
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Nastavení
-
Nastavení knoflíku termální ochrany xIN0,63, 0,8, 1
Rozměry
-
Výška130 mm
-
Šířka100 mm
-
Hloubka68 mm
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod International 2021-06-07
PDF8,51 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-20
PDF435,49 kB
Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14
PDF346,59 kB
Více dokumentace