HXA030H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • HXA030H
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
TN002S - Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
TN002S
Patch modul na lištu DIN, RJ45 Cat.6, STP
2
MBS316 - Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
MBS316
Jistič 3 pól. 16A, char.B, 6 kA, bezšroubové svorky
3
VE118L - Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
VE118L
Rozvodnice nástěnná vector II, IP65, 1-řadá, 18 mod.
4
47436089 - Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
47436089
Zásuvka SCHUKO, Q.x, bílá sametová
5
ADA910D - Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA
ADA910D
Proud.chr. s nadpr.ochr. char. B, 1+N, 10A / 0,03 A, typ A, 6 kA

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti x160

HXA030H

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti x160 HXA030H

EAN
3250613346454
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro MCCB
    Ano
  • Vhodné pro spínače
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HXA030H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXA030H (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HXA030H | Hager

    Obrázek produktu HXA030H

  • Instalační příručka

    Obrázek Notice commande directe disjoncteur x160 | Hager

    Notice commande directe disjoncteur x160

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    504,71 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.