HBA128H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní jističe
  • HBA128H

Chráničový modul pro x160, 4-pól, 125A; 0,3 A

HBA128H

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Chráničový modul pro x160, 4-pól, 125A; 0,3 A HBA128H

EAN
3250613121075
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    125 A
  • Jmenovitý rezi­duální provozní proud Idn
    300 mA
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    4
Bezpečnost
  • Typ dife­ren­ci­ální ochrany
    A HI
Napětí
  • Jmenovité izolační napětí
    500 V
  • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
    6 000 V
Připo­jení
  • Připo­jovací průřez vstupu a výstupu se šrouby, u plného vodiče
    2,5 - 95,0 mm²
  • Průřez vstupu a výstupu se šrouby, pro flexi­bilní vodiče
    2,5 - 70,0 mm²

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HBA128H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HBA128H (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek HBA128H | Hager

    Obrázek produktu HBA128H

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05 | Hager

    Instalační příručka fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05

    PDF
    5,77 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-08-08

    PDF
    1,16 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HEC040H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A
    HEC040H
    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=40 A
  • 2
    HEC041H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A
    HEC041H
    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=40 A
  • 3
    HEC125H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A
    HEC125H
    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=125 A
  • 4
    HEC126H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A
    HEC126H
    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 4-pól., In=125 A
  • 5
    HEC250H - Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A
    HEC250H
    Výkon. jistič (h250), 70 kA, 3-pól., In=250 A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.