The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
    • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
    • HYA033H
    EAN
    3250613370558
    Balení
    1 ks
    • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

    Držák DIN adaptéru x160, 3/4P HYA033H

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák DIN adaptéru x160, 3/4P

    HYA033H

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Archi­tek­tura
    • Typ pólu
      3P/4P
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration HYA033H
    PDF
    Hager RoHS report HYA033H
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek HYA033H | Hager

      Obrázek produktu HYA033H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HYA033H | Hager

      Hager Product data sheet HYA033H

      Držák DIN adaptéru x160, 3/4P

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-05-27 | Hager

      Installation manual zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2013-05-27

      PDF
      886,17 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HXA015H - Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
      HXA015H
      Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    • 2
      HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
      HXC021H
      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
    • 3
      HXD068H -
      HXD068H
    • 4
      HXD042H - Motorový pohon 110-240V AC pro h630
      HXD042H
      Motorový pohon 110-240V AC pro h630
    • 5
      HXE054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
      HXE054H
      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.