The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní odpínače
  • HCF990H
  • Kompaktní odpínače

Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A HCF990H

EAN
3250613363277
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A

HCF990H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Rukojeť pro jistič napá­jení 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 8 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Pomocný blokovací kabel 1 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Podpě­ťová cívka
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Pomocný blokovací kabel
    • Operátor motoru
    • Vypínací spoušť
    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • HXF030H

      Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXF051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF055H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXE051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *
    • HXF042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF040H

      Motorový pohon 24V DC pro h1250-h1600

      0,00 €  / *
    • HXF001H

      Napěťová spoušť SH - h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXF005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXF004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXF003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXF002H

      Napěťová (vypínací) spoušť h1600, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXF039H

      Uzamykací adaptér páky h1600

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      1 600 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      3x 240 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      3x 240 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ano
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      Vypínač
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      56,30 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      168,90 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      1 053 000 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Ke stažení

    • Obrázek HCF990H | Hager

      Obrázek produktu HCF990H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HCF990H | Hager

      Hager Product data sheet HCF990H

      Výk. vypínač 3-pól., velikost h1600, In=1600 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-07 | Hager

      Installation manual International 2021-06-07

      PDF
      3,62 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-08-17

      PDF
      298,77 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-21

      PDF
      284,53 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HCT201AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
      HCT201AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
    • 2
      HCS126AC - Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
      HCS126AC
      Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
    • 3
      HCD631H - Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
      HCD631H
      Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
    • 4
      HCT250AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
      HCT250AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
    • 5
      HCJ401AR - Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A
      HCJ401AR
      Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.