The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Kompaktní odpínače
  • HCE970H
  • Kompaktní odpínače

Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A HCE970H

EAN
3250613363192
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A

HCE970H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (26)
    • Kryt svorek 2 dostupné produkty
    • Podpě­ťová cívka 6 dostupné produkty
    • Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
    • Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
    • Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty
    • Operátor motoru 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Kryt svorek
    • Podpě­ťová cívka
    • Vypínací spoušť
    • Blok kontaktů pomocných zařízení
    • Pomocný blokovací kabel
    • Operátor motoru
    • Ochranný visací zámek pro spínač
    • Uzamykací blokovací funkce
    • Rukojeť pro jistič napá­jení
    • Funkce připo­jení
    • HYE021H

      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 3P dlouhé

      0,00 €  / *
    • HYE025H

      Kryt přívodních svorek, h800-1000, 3P krátké

      0,00 €  / *
    • HXE054H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE015H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 380-450 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE013H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 100-120 V AC

      0,00 €  / *
    • HXE014H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXE011H

      Podpěťová spoušť h1000-h1600, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXE051H

      Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 24 V DC

      0,00 €  / *
    • HXC002H

      Napěťová spoušť SH - h1000, 48V DC

      0,00 €  / *
    • HXC004H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 200-240V AC

      0,00 €  / *
    • HXC003H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 100-120V AC

      0,00 €  / *
    • HXC005H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1600, 380-450V AC

      0,00 €  / *
    • HXC001H

      Napěťová (vypínací) spoušť h250-h1000, 24V DC

      0,00 €  / *
    • HXC026H

      Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC021H

      Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC025H

      Pom. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXC024H

      Sign. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600

      0,00 €  / *
    • HXD068H

      0,00 €  / *
    • HXB069H

      Kabel pro elektrické blokování motorového pohonu P250 s P630/x630

      0,00 €  / *
    • HXE042H

      Motorový pohon 110-240V AC pro h800-h1000

      0,00 €  / *
    • HXE040H

      Motorový pohon 24V DC pro h800-h1000

      0,00 €  / *
    • HXD039H

      Uzamykací adaptér páky h1000

      0,00 €  / *
    • HXE065H

      Blokování pomocí bovdenu pro h1000

      0,00 €  / *
    • HXE030H

      Přímá otočná rukojeť h1000

      0,00 €  / *
    • HXE031H

      Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h800-h1000

      0,00 €  / *
    • HYE033H

      Zadní připojení h1000, 3P

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      1 000 A
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      2x 240 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      2x 240 mm²
    Napětí
    • Jmenovité izolační napětí
      800 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      8 000 V
    Spouš­tění
    • Doba odezvy při otevření
      10 ms
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Vyba­vení
    • Moto­rový pohon voli­telný
      Ano
    Funkce
    • Vypínací spoušť
      Vypínač
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na pól
      62 W
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      186 W
    • Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1
      658 000 W
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -25 - 70 °C
    Kryt, dveře
    • Blokova­telné
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP4X

    Ke stažení

    • Obrázek HCE970H | Hager

      Obrázek produktu HCE970H

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet HCE970H | Hager

      Hager Product data sheet HCE970H

      Výk. vypínač 3-pól., velikost h1000, In=1000 A

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual International 2021-06-16 | Hager

      Installation manual International 2021-06-16

      PDF
      7,89 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-27

      PDF
      330,83 kB
      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-06-21

      PDF
      316,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      HCT201AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
      HCT201AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 4-pólový, In 200 A
    • 2
      HCS126AC - Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
      HCS126AC
      Kompaktní odpínač h3+ P160, 4-pólový, In 125 A
    • 3
      HCD631H - Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
      HCD631H
      Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A
    • 4
      HCT250AR - Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
      HCT250AR
      Kompaktní odpínač h3+ P250, 3-pólový, In 250 A
    • 5
      HCJ401AR - Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A
      HCJ401AR
      Kompaktní odpínač h3+ x630, 4-pólový, In 400 A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.