Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=630 A HCD630H
EAN
3250613363116
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Pomocný blokovací kabel 2 dostupné produkty
-
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty
-
Podpěťová cívka 12 dostupné produkty
-
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty
-
Rukojeť pro jistič napájení 2 dostupné produkty
-
Zobrazit více 10 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud630 A
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínání
Připojení
-
Průřez plného vodiče35 - 240 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče35 - 240 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Spouštění
-
Doba odezvy při otevření10 ms
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Vybavení
-
Motorový pohon volitelnýAno
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Výkon
-
Ztrátový výkon na pól50 W
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu150 W
-
Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1414 000 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-25 - 70 °C
Kryt, dveře
-
BlokovatelnéAno
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP4X
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Instalační příručka International 2021-06-07
PDF7,13 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-06-21
PDF283,85 kB
Více dokumentace