Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 125 A HCS125AC
EAN
3250613176877
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Podpěťová cívka 8 dostupné produkty -
Funkce připojení 4 dostupné produkty -
Vypínací spoušť 5 dostupné produkty -
Uzamykací blokovací funkce 5 dostupné produkty -
Blok kontaktů pomocných zařízení 4 dostupné produkty -
Kryt svorek 5 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud125 A
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw IEC 609472 kA
Architektura
-
Počet pólů3
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Připojení
-
Průřez plného vodiče6 - 95 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 70 mm²
Napětí
-
Jmenovité izolační napětí800 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp8 000 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Funkce
-
Vypínací spoušťVypínač
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list HCS125AC
Kompaktní odpínač h3+ P160, 3-pólový, In 125 A
PDF -
Návod k použití
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)
Návod k použití International 2016-03-09
PDF4,40 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)
Návod k použití International 2023-03-08
PDF7,44 MB -
Příručka
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-24
PDF421,84 kB
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-09-24
PDF473,50 kB
Více dokumentace