HYS131H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HYS131H

Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól.

HYS131H

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Zadní přívod P160 (63-160A), 3-pól. HYS131H

EAN
3250613196790
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    160 A
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HYS131H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYS131H (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HYS131H | Hager

    Obrázek produktu HYS131H

  • Návod k použití

    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Návod k použití International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Návod k použití International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
  • Instalační příručka

    Obrázek Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Instalační příručka International 2016-03-09

    PDF
    4,21 MB
  • Příručka

    Obrázek Handbook International 26-08-2024 | Hager

    Handbook International 26-08-2024

    Příručka International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HTC100H - Boční držák komunikačního modulu
    HTC100H
    Boční držák komunikačního modulu
  • 2
    HTC130H - Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m
    HTC130H
    Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1, 20 m
  • 3
    HTC140H - Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1,20 m
    HTC140H
    Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1, 20 m
  • 4
    HTC150H - Připojovací kabel se zástrčkou ZSI, h3+ Energy 1,20 m
    HTC150H
    Připojovací kabel se zástrčkou ZSI, h3+ Energy 1, 20 m
  • 5
    HTC160H - Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m
    HTC160H
    Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1, 20 m

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.