The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXD031H
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe

Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h630 HXD031H

EAN
3250613370008
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h630

HXD031H

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 12 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • HCD400H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=400 A

    0,00 €  / *
  • HCD630H

    Výk. vypínač 3-pól., velikost h630, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HCD631H

    Výk. vypínač 4-pól., velikost h630, In=630 A

    0,00 €  / *
  • HED400H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 3-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HED401H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 4-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HND631H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 4-pól., In=630 A

    0,00 €  / *
  • HND400H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 3-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HED630H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 3-pól., In=630 A

    0,00 €  / *
  • HND401H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 4-pól., In=400 A

    0,00 €  / *
  • HED631H

    Výkon. jistič (h630), 70 kA, 4-pól., In=630 A

    0,00 €  / *
  • HND630H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 3-pól., In=630 A

    0,00 €  / *
  • HND251H

    Výkon. jistič (h630), 50 kA, 4-pól., In=250 A

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP55

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration HXD031H
PDF
Hager RoHS report HXD031H
PDF

Ke stažení

  • Obrázek HXD031H | Hager

    Obrázek produktu HXD031H

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet HXD031H | Hager

    Hager Product data sheet HXD031H

    Otočný pohon do dveří na přístroje velikosti h630

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Commande rotative débrochableHDX031H | Hager

    Commande rotative débrochableHDX031H

    Installation manual International 2020-01-01

    PDF
    1,45 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HXE054H - Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
    HXE054H
    Podpěťová zpožděná spoušť h1000, 200-240 V AC
  • 2
    HXD068H -
    HXD068H
  • 3
    HXA015H - Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
    HXA015H
    Podpěťová spoušť x160-P160-x250-P250-x630-P630, 380-450V AC
  • 4
    HXC021H - Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
    HXC021H
    Pom. kontakt 1S+1R, 250V AC pro h250-1600
  • 5
    HXC026H - Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600
    HXC026H
    Sign. kontakt 1S+1R, 125V AC pro h250-1600

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.