HXD030H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Kompaktní jističe, odpínače a přepínače
  • Příslu­šen­ství pro kompaktní jističe
  • HXD030H

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h630

HXD030H

  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Otočný pohon přímý na přístroje velikosti h630 HXD030H

EAN
3250613369996
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Přenos
  • Vhodné pro MCCB
    Ano
  • Vhodné pro spínače
    Ano
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP4X

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration HXD030H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HXD030H (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek HXD030H | Hager

    Obrázek produktu HXD030H

  • Instalační příručka

    Obrázek Notice commande directe disjoncteur h400 | Hager

    Notice commande directe disjoncteur h400

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    1,07 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2022-06-20

    PDF
    329,36 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    HTC100H - Boční držák komunikačního modulu
    HTC100H
    Boční držák komunikačního modulu
  • 2
    HTC130H - Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1,20 m
    HTC130H
    Kabel adaptéru pro zástrčky OAC a PTA, h3+ Energy 1, 20 m
  • 3
    HTC140H - Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1,20 m
    HTC140H
    Připojovací kabel se zástrčkou CIP pro napájení, h3+ Energy 1, 20 m
  • 4
    HTC150H - Připojovací kabel se zástrčkou ZSI, h3+ Energy 1,20 m
    HTC150H
    Připojovací kabel se zástrčkou ZSI, h3+ Energy 1, 20 m
  • 5
    HTC160H - Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1,20 m
    HTC160H
    Připojovací kabel se zástrčkou NSP, h3+ Energy 1, 20 m

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.