The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • G3155
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná G3155

EAN
4012740212472
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná

G3155

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 8 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GZUAE2A9016

    0,00 €  / *
  • GZUAE2A7035

    0,00 €  / *
  • GZUAE2A9011

    0,00 €  / *
  • GZUAE2ALAN

    0,00 €  / *
  • GR0802A9016

    0,00 €  / *
  • GR0802A7035

    0,00 €  / *
  • GR0802A9011

    0,00 €  / *
  • GR0802ALAN

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S průhledným držákem štítků
    Ne
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka IDC
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration G3155
PDF
Hager RoHS report G3155
PDF

Ke stažení

  • Obrázek G3155 | Hager

    Obrázek produktu G3155

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet G3155 | Hager

    Hager Product data sheet G3155

    Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    85121200
    Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
  • 2
    80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    80141180
    Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 3
    80660100 - KNX room controler
    80660100
    KNX room controler
  • 4
    80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    80142180
    Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 5
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.