Dveře pravé s uzávěrem pro FWU62/63x, 919x519 mm, IP30 FZ014F
EAN
3250612763641
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 8 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 13 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška919 mm
-
Šířka519 mm
-
Hloubka12 mm
Kryt, dveře
-
Dveře/kryt průhlednéNe
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Typ dveří rozvaděčeČástečné dveře
-
Typ rukojetiVýklopná rukojeť se západkou
-
Počet zámků1
Materiál
-
Kód RAL9010
-
BarvaBílá
-
MateriálOcel
-
PovrchPráškové lakování
Architektura
-
Poloha dveří rozvaděčeVpravo
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Typ uzamčeníBez objímky proti zlomení
Vybavení
-
Počet polí v šířce2
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace