Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x110 FW43UD1
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Víko pro instalační kanál 2 dostupné produkty -
Uzamykací systém 13 dostupné produkty -
Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 2 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty -
Lišta DIN 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška650 mm
-
Šířka800 mm
-
Hloubka110 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP30
-
Třída izolaceTřída izolaceII
Vybavení
-
Počet polí v šířce3
-
Počet řad v rozvaděči12
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče1
-
Počet zámků0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet FW43UD1
Rozvaděč zapuštěný FW, IP30, tř. ochr.II, bez přístrojového roštu, 650x800x110
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2017-10-12
PDF6,97 MB
MA für Feldverteiler UP (110mm tief) - D:6FW00200D (F:6F5109-deleted)
Instalační příručka International 2020-01-01
PDF1,55 MB
Více dokumentace