Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1300x275 FR85E
EAN
3250610702895
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací systém 10 dostupné produkty -
Kabelová průchodka 5 dostupné produkty -
Závěs pro rozvodné systémy 1 dostupné produkty -
Příslušenství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem 2 dostupné produkty -
Držák dokumentů 5 dostupné produkty -
Součásti pro kabeláž, kabelové vstupy a upevnění kabelů 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška1 250 mm
-
Šířka1 300 mm
-
Hloubka275 mm
-
Tloušťka bočnice1,50 mm
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP55
-
Třída izolaceTřída izolaceI
-
Typ uzamčeníBez zámku
-
Mechanická odolnost IKIK10
Vybavení
-
Počet polí v šířce5
-
Počet otvorů v desce příruby10
-
Počet řad v rozvaděči8
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na stěnu
-
Vhodné pro venkovní použitíNe
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
PovrchPráškové lakování
-
MateriálOcel
-
Povrchová úpravaMatná
Kryt, dveře
-
Počet dveří rozvaděče2
-
Počet zámků1
-
Dveře/kryt průhlednéNe
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud800 A
Napětí
-
Jmenovité napětí690 - 690 V
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list FR85E
Rozvaděč univers, IP55, tř. ochr. I, 1250x1300x275
PDF -
Installation manual
Instalační příručka International 2018-04-09
PDF1,42 MB
Instalační příručka International 2018-09-28
PDF8,12 MB -
Příručka
English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400
Příručka International 2018-10-31
PDF5,34 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF684,89 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14
PDF717,48 kB
Více dokumentace