The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • FP23SN
    EAN
    3250612666492
    Balení
    1 ks

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205 FP23SN

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205

    FP23SN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (22)
    • Základna / prvek základny 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku 1 dostupné produkty
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém 2 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 2 dostupné produkty
    • Kabe­lová průchodka 5 dostupné produkty
    • Přípojni­cová spojka 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Základna / prvek základny
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Součásti pro uspo­řá­dání/skla­dovací systém
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • Kabe­lová průchodka
    • Přípojni­cová spojka
    • Přecho­dové víko pro instalační kanál
    • Kabe­lová přiruba pro rozvaděč
    • Uzamykací systém
    • Retu­šovací tyčinka
    • FZ623N

      Podstavec, univers, 200x800x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ613N

      Podstavec, univers, 100x800x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ421

      Fixační díl kabelové příruby pro zajištění IP54

      0,00 €  / *
    • FZ714

      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou

      0,00 €  / *
    • FZ737B

      Sada pro spojení dvou skříní IP44/54 hl. 205 mm vedle sebe

      0,00 €  / *
    • FZ401

      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

      0,00 €  / *
    • FZ365N

      Kryt propojení přípojnic pro skříně univers IP44/54

      0,00 €  / *
    • VZ016M

      Vývodka, M16, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ020M

      Vývodka, M20, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ025M

      Vývodka, M25, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ032M

      Vývodka, M32, IP65 (sada 20 ks)

      0,00 €  / *
    • VZ040M

      Vývodka, M40, IP65 (sada 10ks)

      0,00 €  / *
    • ZM75S

      Rohové propojení přípojnic 12x5, 5-pólové, 250 A

      0,00 €  / *
    • FZ443N

      Rozvaděčový kryt šířky 800, pro 3 pole, bílý RAL9010

      0,00 €  / *
    • FZ404

      Kabelové příruba plná plastová IP55

      0,00 €  / *
    • FZ453N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 455 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ452N

      Dveřní uzávěr, s klíčem typ 405 pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ451N

      Dveřní uzávěr, vnější čtyřhran 7mm pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ450N

      Dveřní uzávěr, trojhran 7mm pro skříně univers IP44

      0,00 €  / *
    • FZ449N

      Dveřní uzávěr, doppelbart 3 mm pro skříně IP44

      0,00 €  / *
    • FZ598N

      Dveřní uzávěr se sklopným uchycením, náhradní díl

      0,00 €  / *
    • FZ791N

      Korektor laku 9 ml, barva bílá RAL 9010

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      1 800 mm
    • Hloubka
      205 mm
    • Tloušťka bočnice
      1 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Třída izolace
      Třída izola­ceII
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      3
    • Počet otvorů v desce příruby
      6
    • Počet řad v rozvaděči
      12
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      2
    • Počet zámků
      1
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      400 A

    Ke stažení

    • Obrázek FP23SN | Hager

      Obrázek produktu FP23SN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet FP23SN | Hager

      Hager Product data sheet FP23SN

      Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.II, 1950x800x205

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Standschrank, IP44/IP54, schutzisoliert | Hager

      Standschrank, IP44/IP54, schutzisoliert

      Installation manual International 2013-01-24

      PDF
      1,67 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.