The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL117A
    EAN
    3250610670514
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200 FL117A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

    FL117A

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

  • Zobrazit více (23)
    • Lišta DIN 2 dostupné produkty
    • Dveře 1 dostupné produkty
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně 1 dostupné produkty
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení 4 dostupné produkty
    • Montážní deska pro rozvaděč 3 dostupné produkty
    • Držák doku­mentů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Lišta DIN
    • Dveře
    • Klíč pro rozvadě­če/skříně
    • Sestava distri­bu­toru pro sériové vestavné zařízení
    • Montážní deska pro rozvaděč
    • Držák doku­mentů
    • Uzamykací systém
    • Vložka pro zámkový systém
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro uzemnění a ochranu před bleskem
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro nízko­na­pě­ťovou spínací tech­niku
    • Montážní příslu­šen­ství
    • FL500A

      Lišta DIN délka 400 mm, 18 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL463A

      Nosné lišty výšky 650 mm, System C

      0,00 €  / *
    • FL646A

      Vnitřní dveře polyester 650x400 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL99Z

      Náhradní plastový klíč

      0,00 €  / *
    • FL994A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x500mm, 4x22 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL993A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x16 mod., System C

      0,00 €  / *
    • FL983A

      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 650x400mm, 4x18 mod., System S

      0,00 €  / *
    • FL362A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,

      0,00 €  / *
    • FL476A

      Montážní deska z perfor. plechu 650x400 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL412A

      Montážní deska z plného plechu 650x400 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FL426A

      Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S

      0,00 €  / *
    • FZ818

      Schránka na plány, plastová k nalepení, DIN A4

      0,00 €  / *
    • FL96Z

      Uzávěr s vložkovým zámkem Orion plus pro klíč č. 427 (RAL7046)

      0,00 €  / *
    • FL95Z

      Dveřní uzávěr-dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL93Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (přísl. skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL80Z

      Dveřní uzávěr-čtyřhran 8x8 mm, s klíčem (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL97Z

      Dveřní uzávěr - dvojitý s trnem 3 mm a klíčem (přísl. Orion)

      0,00 €  / *
    • FL94Z

      Dveřní uzávěr-trojhran 8 mm, s klíčem (příslušenství skříní Orion)

      0,00 €  / *
    • FL874A

      Pospojení pro skříně Orion plus

      0,00 €  / *
    • FL85Z

      Držáky pro povrchovou montáž (přísl. Orion oceloplech.)

      0,00 €  / *
    • FL450A

      Sada pro upevnění montážní desky

      0,00 €  / *
    • UC969

      Násuvná matice (sada 25 ks)

      0,00 €  / *
    • FL863Z

      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      650 mm
    • Šířka
      400 mm
    • Hloubka
      200 mm
    • Tloušťka bočnice
      1,2 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP65
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    • Typ uzamčení
      3stranný 7 mm, Zámek na klíč
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet otvorů v desce příruby
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na stěnu
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    • Povrch
      Práš­kové lakování
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Kryt, dveře
    • Počet dveří rozvaděče
      1
    • Počet zámků
      2
    • Dveře/kryt průhledné
      Ne
    • Typ dveří rozvaděče
      Jednokřídlé dveře
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      250 A
    Napětí
    • Jmenovité napětí
      400-400 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FL117A
    PDF
    RoHS report FL117A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL117A | Hager

      Obrázek produktu FL117A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL117A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL117A

      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 650x400x200

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2023-02-16 | Hager

      Instalační návod International 2023-02-16

      PDF
      32,87 MB
      Obrázek Instruction sheet | Hager

      Instruction sheet

      Instalační návod International 2020-11-10

      PDF
      32,87 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24 | Hager

      EU Declaration of Conformity_24.3441.06.24

      Prohlášení o shodě en-GB 2024-06-26

      PDF
      254,37 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      271,46 kB
      Obrázek UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24 | Hager

      UKCA Declaration of Conformity_24.3313.06.24

      Prohlášení o shodě en-US 2024-06-26

      PDF
      259,47 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL426A - Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S
      FL426A
      Montážní deska z izolantu 650x400 mm, System S
    • 2
      FL105A - Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
      FL105A
      Rozvaděč nástěnný oceloplechový orion+, IP65, plná dvířka, 350x300x200
    • 3
      FL450A - Sada pro upevnění montážní desky
      FL450A
      Sada pro upevnění montážní desky
    • 4
      FL645A - Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S
      FL645A
      Vnitřní dveře polyester 500x400 mm, System S
    • 5
      FL425A - Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S
      FL425A
      Montážní deska z izolantu 500x400 mm, System S

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.