The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+
    • FL362A
    EAN
    3250610671191
    Balení
    1 ks
    • Rozvadě­čové skříně s vyšším krytím orion+

    Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod., FL362A

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,

    FL362A

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      150 mm
    • Šířka
      400 mm
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      16
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Třída izolace
      Třída izolaceI
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Kód RAL
      7035
    • Barva produktu
      Světle šedá
    Pouze pro interní použití
    • Počet výškových stupňů 75 mm na rozvaděč
      2

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration FL362A
    PDF
    RoHS report FL362A
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek FL362A | Hager

      Obrázek produktu FL362A

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu FL362A | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu FL362A

      Lišta DIN lišta s modulárním krytem 150x400, 18 mod.,

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FL404A - Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S
      FL404A
      Montážní deska z plného plechu 350x300 mm, System S
    • 2
      FL407A - Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S
      FL407A
      Montážní deska z plného plechu 500x300 mm, System S
    • 3
      FL408A - Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S
      FL408A
      Montážní deska z plného plechu 500x400 mm, System S
    • 4
      FL863Z - Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)
      FL863Z
      Držáky pro povrchovou montáž skříní Orion+ polyester. (RAL7046)
    • 5
      FL990C - Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C
      FL990C
      Nosná konstrukce s lištami DIN a přístr. krytem 350x300mm, 2x10 mod., System C

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.