Parapetní kanál BRAP hliník. 65170 mm, dopravní bílá BRAP6517019016
K dispozici také v
Šířka
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Akustická přepážka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty -
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty -
Přepážka pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty -
Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty -
Kryt spoje pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka170 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče9 600 - 9 600 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)32
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)50
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchLakované
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojovací kolíky jako samostatná reference
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu BRAP6517019016
Parapetní kanál BRAP hliník. 65170 mm, dopravní bílá
PDF -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07
PDF369,98 kB
Více dokumentace