Parapetní kanál BRAP hliník. 65130 mm, dopravní bílá BRAP6513019016
EAN
4012740014472
Balení
8 Měřiče
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Víko nástěnného kanálu / instalačního sloupu 1 dostupné produkty
-
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Koncový díl pro nástěnný kanál 2 dostupné produkty
-
Vnitřní roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Vnější roh pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Zobrazit více 8 další dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška65 mm
-
Šířka130 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče7 200 - 7 200 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)19
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)37
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnyNe
Materiál
-
MateriálHliník
-
PovrchLakované
-
BarvaDopravní bílá
-
Kód RAL9016
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojovací kolíky jako samostatná reference
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více