Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaMatná
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyintegro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 962492502
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-07-14
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-04-12
PDF229,90 kB
Declaration of conformity International 2021-12-21
Prohlášení o shodě International 2022-04-12
PDF226,29 kB
Více dokumentace