Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, šedá mat 941852506
EAN
4011334240563
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Konektivita
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP44
Rozměry
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Počet jednotek1
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7038
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
Instalace, montáž
-
Montáž naZapuštěná montáž
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
Se zámkemNe
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Texty
-
PotiskBez potisku
-
KrytCentrální deska
-
OchranaBez zvýšené ochrany proti nebezpečnému dotyku
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Související produktové řadyflow
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více