Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat 941852505
EAN
4011334240556
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (11)Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 45 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud16 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
-
Jmenovité napětí250 - 250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 50 Hz
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž32 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Druh montážeVestavná instalace, Upevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkySCHUKO
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemNe
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů1
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
-
S funkčním osvětlenímNe
-
Související systémyBerker Integro
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 941852505
Zásuvka SCHUKO, Integro přístroj, antracit mat
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-11-04
PDF160,38 kB
Declaration of conformity International 2021-12-15
Prohlášení o shodě International 2021-12-15
PDF226,58 kB
Více dokumentace