Sběrnicová spojka, pod omítku KNX 75040001
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (15)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 59 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Podporovaný režim nastaveníETS
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění šrouby
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
MontážZapuštěná montáž
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Vestavěná hloubka21,80 mm
-
MateriálKov, Umělá hmota
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 75040001
Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
PDF -
Installation manual
Manual for 75040001-75040003 - Bus coupling unit flush-mounted (EN, 2010-08)
Instalační příručka en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF215,49 kB -
Databáze produktů KNX
KNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD145,02 kBKNX Database (from ETS2) for 75040001 - Bus coupling unit flush-mounted (2005-11)
Databáze produktů KNX International 2023-08-25
VD18,90 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-26
PDF902,08 kB