The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Tlačít­kové senzory B.IQ
    • 75664599
    EAN
    4011334257332
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Tlačít­kové senzory B.IQ

    Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat 75664599

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat

    75664599

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    75040001
    75040001
    Sběrnicová spojka, pod omítku KNX
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • 75040001

      Sběrnicová spojka, pod omítku KNX

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Funkce
    • S prosto­rovým termostatem
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      149,20 mm
    • Šířka
      88,50 mm
    • Hloubka
      15 mm
    Vyba­vení
    • Počet ovlá­da­cích bodů
      10
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • S kont­rolkou LED
      Ano
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Matná
    Obrazovka
    • S displejem
      Ano
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Texty
    • Funkce
      Pro funkce spínače, tlačítka, stmívače, žaluzií a funkci poko­jového termostatu, S funkcí ochrany ventilu, Pomocnou funkci tlačítka lze aktivovat
    • Provozní režim
      Provozní režimy regulace: komfortní poho­tovostní režim, noční snížení teploty, ochrana proti zamrz­nutí/pře­hřátí
    • Ochrana
      S ochranou proti demon­táži
    • Teplota
      Měření teploty prostřednic­tvím interního snímače teploty a/nebo externího komu­ni­kačního objektu (para­me­t­rizova­telný vážený poměr), Posky­tování hodnoty vnitřní teploty prostřednic­tvím komu­ni­kačního objektu
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ne
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Obecný KNX telegram, Měření teploty, Termostat
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 75664599
    PDF
    RoHS report 75664599
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 75664599 | Hager

      Obrázek produktu 75664599

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 75664599 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 75664599

      Senzor tlačítkový 4-násobný s termostatem a displejem B.IQ bílá, mat

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Instalační návod en-GB 2007-01-23

      PDF
      164,52 kB
      Obrázek Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01) | Hager

      Manual for 7566xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2021-01)

      Instalační návod en-GB 2007-01-23

      PDF
      2,09 MB
    • Nástroj

      Obrázek Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01 | Hager

      Label templates DesignPro 2000 for B.IQ touch sensors - 7516xx-7566xx 2014-01

      Nástroj de-DE 2023-10-30

      ZIP
      72,77 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205) | Hager

      KNX plugin for 7566xx-BIQ - B.IQ push-button with thermostat (V205)

      Databáze produktů KNX en-GB, de-DE 2023-08-25

      EXE
      9,16 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,34 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V107B)

      Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

      ZIP
      7,59 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Databáze produktů KNX en-GB 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Databáze produktů KNX en-GB 2023-08-25

      EXE
      7,72 MB
      Obrázek KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B) | Hager

      KNX plugin for 7566359xx-7566459xx-7566559xx - B.IQ push-button with thermostat (V108B)

      Databáze produktů KNX de-DE 2023-08-25

      EXE
      6,35 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01) | Hager

      Application description ETS for 75663xx-75664xx-75665xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-01)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      200,30 kB
      Obrázek Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09) | Hager

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2004-09)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,39 MB
      Obrázek Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07) | Hager

      Application description ETS for 756635xx-756636xx-756645xx-756646xx-756655xx-756656xx - B.IQ push-button with thermostat (EN, 2007-07)

      Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01

      PDF
      2,63 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      269,33 kB
      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-05-04

      PDF
      269,68 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      75665590 - Senzor tlačítkový 5-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá matná
      75665590
      Senzor tlačítkový 5-násobný s termostatem a displejem B.IQ sklo, bílá
    • 2
      75162590 - Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá
      75162590
      Senzor tlačítkový 2-násobný, Komfort B.IQ sklo, bílá
    • 3
      75161593 - Senzor tlačítkový, 1-násobný, Komfort B.IQ ušlecht. nerez. ocel
      75161593
      Senzor tlačítkový, 1-násobný, Komfort B.IQ ušlecht. nerez. ocel
    • 4
      75161594 - Senzor tlačítkový 1-násobný, Komfort B.IQ Alu
      75161594
      Senzor tlačítkový 1-násobný, Komfort B.IQ Alu
    • 5
      75162099 - Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ bílá, mat
      75162099
      Senzor tlačítkový 2-násobný B.IQ bílá, mat

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.